SEI-125-02-G-S-E-AT-TR 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.091 | $8.402 | $7.942 | $7.656 | $5.992 | $5.437 | $4.329 | $3.220 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-125-02-G-S-E-AT | 0 | チューブ | 1 | 15 | パッケージング | いいえ |
| SEI-125-02-G-S-E-AT-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEI-125-02-GF-S-E-AT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 775 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり775個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |