SEI-130-02-G-S - 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.891 | $7.134 | $6.629 | $6.314 | $4.763 | $4.247 | $3.213 | $2.178 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-130-02-G-S-FR | 0 | テープ&リール | 875 | 875 | パッケージング | いいえ |
| SEI-130-02-G-S-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 875 | パッケージング | いいえ |
| SEI-130-02-GF-S | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり19個) |