SEMS 0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム

特徴

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大50ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TEMSシリーズ サムネイル画像
TEMS

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-105-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-105-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-110-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-110-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-115-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-115-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-120-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-120-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-125-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEMS-125-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。