SEMS-135-02-03.0-G-D-K-FR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム rohsロゴ 製品仕様

SEMS-135-02-03.0-G-D-K-FR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム rohsロゴ
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
  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大50ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.