SFM-103-02-S-S-A-K-TR - 1.27mm(.05インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、1列または2列、直角または垂直、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™
SFMは、高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いソケットストリップを取り揃えており、スルーホール終端または表面実装終端もご用意しています。SFMは、SAMTECのtiger eye™多接点BeCuコンタクトシステムを採用しており、過酷な条件下でも高い信頼性を発揮します。SFMは、嵌合保証を強化するためにロックシステムで指定することができます。
特徴
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の1列または2列ボディ(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび、はんだネイルのオプションあり
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.497 | $2.852 | $2.422 | $2.152 | $1.697 | $1.546 | $1.243 | $0.940 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFM-103-02-S-S-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFM-103-02-L-S-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |