SFSD-03-28-G-20.00-D-NUS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™
SFSDは、2列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。過酷な環境でも高い信頼性を発揮するSamtecのTiger-Eye™コンタクトシステムを使用し、コンポーネントで、もしくはフルアッセンブリー(ツール付き)でご利用いただけます。PVCケーブル搭載で、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $5.626 | $5.085 | $4.726 | $4.501 | $3.874 | $3.665 | $3.248 | $2.830 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-03-28-G-19.68-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-18.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-12.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-10.50-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-10.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-08.87-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-08.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-07.87-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-06.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-05.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-04.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-03.65-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-03.50-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-03-28-G-03.25-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |