SFSD-03-28C-G-18.00-SR 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™

SFSDは、2列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。過酷な環境でも高い信頼性を発揮するSamtecのTiger-Eye™コンタクトシステムを使用し、コンポーネントで、もしくはフルアッセンブリー(ツール付き)でご利用いただけます。PVCケーブル搭載で、複数の設計オプションを提供しています。

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 28および30 AWG PVCワイヤー

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.401 $3.978 $3.697 $3.520 $3.081 $2.934 $2.642 $2.349
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.27 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。