SFSD-07-28-G-30.00-SR 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™
SFSDは、2列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。過酷な環境でも高い信頼性を発揮するSamtecのTiger-Eye™コンタクトシステムを使用し、コンポーネントで、もしくはフルアッセンブリー(ツール付き)でご利用いただけます。PVCケーブル搭載で、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3500 |
| 価格 | $6.429 | $5.811 | $5.400 | $5.143 | $4.478 | $4.257 | $3.813 | $3.369 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-07-28-G-29.52-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-30.71-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-26.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-39.75-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-19.69-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-44.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-13.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-12.26-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-48.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-11.75-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-07-28-G-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |