SFSD-10-28-G-03.26-DS-NDS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™
SFSDは、2列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。過酷な環境でも高い信頼性を発揮するSamtecのTiger-Eye™コンタクトシステムを使用し、コンポーネントで、もしくはフルアッセンブリー(ツール付き)でご利用いただけます。PVCケーブル搭載で、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $19.394 | $18.359 | $17.670 | $17.239 | $15.708 | $15.197 | $14.177 | $13.154 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-10-28-G-03.25-DS-NDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-G-05.00-DS-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-G-06.00-DS-NDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-G-08.00-DS-NDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-G-12.00-DS-NDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-G-25.00-DS-NDS | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |