SFSD-10-28-H-25.00-SR 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™
SFSDは、2列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。過酷な環境でも高い信頼性を発揮するSamtecのTiger-Eye™コンタクトシステムを使用し、コンポーネントで、もしくはフルアッセンブリー(ツール付き)でご利用いただけます。PVCケーブル搭載で、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.816 | $9.072 | $8.577 | $8.267 | $7.171 | $6.805 | $6.074 | $5.343 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-10-28-G-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-30.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-15.16-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-14.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-13.80-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-13.78-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-11.85-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-11.81-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-11.80-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-11.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-10.10-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-10-28-H-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
