SFSDT-07-28-H-08.00-SL - 1.27mm (.05 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、 複列、 ソケット / メス - ソケット / メス、 テフロン™フッ素樹脂(FEP)、 ラッチ/ロック/ネジオプション、 Tiger Eye ™
SFSDTは、複列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー です。SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを使用しており、厳しい条件下でも信頼性を発揮します。コンポーネントまたはフルアセンブリとして提供され、ツール付きも可能です。Teflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用しており、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.106 | $8.416 | $7.956 | $7.668 | $6.418 | $6.000 | $5.167 | $4.334 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSDT-07-28-H-05.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-07-28-H-12.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-07-28-H-19.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-07-28-H-20.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-07-28-H-36.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-07-28-H-40.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |