ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
価格 | $16.660 | $15.770 | $15.180 | $14.810 | $12.390 | $11.590 | $9.980 | $8.370 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
価格 | $16.660 | $15.770 | $15.180 | $14.810 | $12.390 | $11.590 | $9.980 | $8.370 |
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
バブルバッグ |
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
バブルバッグ |
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
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。