SFSDT-15-28-G-39.95-SL

.050インチTiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット rohsロゴ 製品仕様

SFSDT-15-28-G-39.95-SL

.050インチTiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット rohsロゴ
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
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.