SFSDT-20-28-G-40.36-SR - 1.27mm (.05 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、 複列、 ソケット / メス - ソケット / メス、 テフロン™フッ素樹脂(FEP)、 ラッチ/ロック/ネジオプション、 Tiger Eye ™
SFSDTは、複列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー です。SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを使用しており、厳しい条件下でも信頼性を発揮します。コンポーネントまたはフルアセンブリとして提供され、ツール付きも可能です。Teflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用しており、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $25.906 | $24.525 | $23.603 | $23.027 | $19.318 | $18.080 | $15.607 | $13.133 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSDT-20-28-G-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-42.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-45.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-32.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-50.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-30.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-29.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-27.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-22.70-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-22.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-59.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-21.65-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-60.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-19.69-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSDT-20-28-G-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
