SFSS-05-28-G-07.00-SR - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™
SFSSは、1列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを使用しており、厳しい条件下でも信頼性を発揮します。コンポーネントまたはフルアセンブリとして提供され、ツール付きも可能です。PVCケーブルを使用しており、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチのオプションあり
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.459 | $3.636 | $3.088 | $2.744 | $2.350 | $2.219 | $1.956 | $1.693 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-05-28-G-07.88-SR | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-08.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-06.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-05.90-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-05.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-04.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-03.94-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-03.50-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-03.26-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-03.25-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-03.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-30.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-G-50.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
