SFSS-05-28-H-03.03-S - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™
SFSSは、1列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを使用しており、厳しい条件下でも信頼性を発揮します。コンポーネントまたはフルアセンブリとして提供され、ツール付きも可能です。PVCケーブルを使用しており、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチのオプションあり
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 |
| 価格 | $4.643 | $3.786 | $3.215 | $2.857 | $2.392 | $2.237 | $1.926 | $1.615 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-05-28-H-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-H-05.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-H-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-H-11.81-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSS-05-28-H-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
