SFSST-04-28-G-03.00-S - 1.27mm (.05 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、 単列、 ソケット / メス - ソケット / メス、 テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、 Tiger Eye ™
SFSSTは、1列のディスクリートワイヤーケーブルアセンブリです。SFSSTは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用し、厳しい条件下での使用に耐える信頼性を備えています。SFSSTは、コンポーネントまたはフルアセンブリーとして提供され、ツーリングも可能です。SFSSTは、Teflon™フッ素樹脂ワイヤを使用し、複数の設計オプションをご用意しています。
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチのオプションあり
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.158 | $2.575 | $2.187 | $1.944 | $1.627 | $1.522 | $1.310 | $1.098 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSST-04-28-F-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SFSST-04-28-H-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-03.25-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-04.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-14.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-19.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-20.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-36.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSST-04-28-G-72.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
