SHF-104-01-F-D-RA シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ

SHFシリーズは、FFSDフラットリボンおよびFFTPツイストペア ケーブル アッセンブリーとの使用に適したシュラウドPCB実装ターミナルストリップです。

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.215 $2.622 $2.225 $1.978 $1.615 $1.494 $1.251 $1.010
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FFSDシリーズ サムネイル画像
FFSD

.050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー