SHF-107-01-F-D-SM - 1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC, 14 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Surface Mount
SHFシリーズは、FFSDフラットリボンおよびFFTPツイストペア ケーブル アッセンブリーとの使用に適したシュラウドPCB実装ターミナルストリップです。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.246 | $2.007 | $1.789 | $1.612 | $1.425 | $1.269 | $1.123 | $0.988 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-107-01-F-D-SM-FR | 0 | テープ&リール | 450 | 450 | パッケージング | いいえ |
| SHF-107-01-F-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| SHF-107-01-L-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SHF-107-01-S-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり37個) |