SHF-107-01-L-D-SM-K-FR - 1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC, 14 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Surface Mount, Kapton Pad, Full Reel
SHFシリーズは、FFSDフラットリボンおよびFFTPツイストペア ケーブル アッセンブリーとの使用に適したシュラウドPCB実装ターミナルストリップです。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 450 | 900 | 1350 | 2250 | 5400 | 8100 |
| 価格 | $2.427 | $2.184 | $1.961 | $1.770 | $1.590 | $1.420 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-107-01-L-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| SHF-107-01-F-D-SM-K-FR | 0 | テープ&リール | 450 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |