SHF-107-01-L-D-TH シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
SHFシリーズは、FFSDフラットリボンおよびFFTPツイストペア ケーブル アッセンブリーとの使用に適したシュラウドPCB実装ターミナルストリップです。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| 明日発送:1点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.544 | $2.268 | $2.025 | $1.823 | $1.611 | $1.442 | $1.272 | $1.113 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-107-01-L-D-TH-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SHF-107-01-L-D-TH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 625 | パッケージング | いいえ |
| SHF-107-01-F-D-TH | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| SHF-107-01-S-D-TH | 0 | チューブ | 1 | 37 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり37個) |