SHF-113-01-S-D-TH-LC - シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
SHFシリーズは、FFSDフラットリボンおよびFFTPツイストペア ケーブル アッセンブリーとの使用に適したシュラウドPCB実装ターミナルストリップです。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $6.671 | $6.030 | $5.604 | $5.337 | $4.381 | $4.062 | $3.424 | $2.787 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-113-01-S-D-TH-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SHF-113-01-S-D-TH-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SHF-113-01-L-D-TH-LC | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| SHF-113-01-F-D-TH-LC | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |