SHF-121-01-L-D-TH-TR シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
SHFシリーズは、FFSDフラットリボンおよびFFTPツイストペア ケーブル アッセンブリーとの使用に適したシュラウドPCB実装ターミナルストリップです。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5250 |
| 価格 | $4.827 | $4.364 | $4.056 | $3.863 | $3.164 | $2.932 | $2.467 | $2.001 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-121-01-L-D-TH | 0 | チューブ | 1 | 17 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |