SIBF-12-F-S-AT .050"ワンピース インターフェース
特徴
位置合わせピンのオプションあり
最大25ピンまでの単列設計
上昇型:3 mm
定格電流:最大2.5A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
.050"(1.27 mm)ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。