SIBF-24-F-S-AT .050"ワンピース インターフェース

特徴

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 最大25ピンまでの単列設計

  • 上昇型:3 mm

  • 定格電流:最大2.5A

  • 定格電圧:最大155VAC / 219VDC

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.924 $3.547 $3.296 $3.138 $2.419 $2.179 $1.700 $1.220