SIBF-27-F-S-AT .050"ワンピース インターフェース

特徴

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 最大25ピンまでの単列設計

  • 上昇型:3 mm

  • 定格電流:最大2.5A

  • 定格電圧:最大155VAC / 219VDC

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.175 $3.775 $3.508 $3.340 $2.575 $2.320 $1.809 $1.299