SIBF-30-F-S-AB .050"ワンピース インターフェース

特徴

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 最大25ピンまでの単列設計

  • 上昇型:3 mm

  • 定格電流:最大2.5A

  • 定格電圧:最大155VAC / 219VDC

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.418 $3.994 $3.712 $3.535 $2.725 $2.455 $1.915 $1.375
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。