SLM-102-01-F-D スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
FTRはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
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
| 明日発送:426点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 65976 |
| 価格 | $0.858 | $0.666 | $0.538 | $0.458 | $0.345 | $0.308 | $0.233 | $0.158 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM-102-01-S-D | 426 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | はい |
| SLM-102-01-T-D | 426 | チューブ | 1 | 17 | めっき加工 | はい |
| SLM-102-01-G-D | 426 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |