SLM-120-01-S-D スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
FTRはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
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
| 明日発送:208点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.952 | $7.358 | $6.955 | $6.698 | $5.253 | $4.773 | $3.677 | $2.538 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM-120-01-G-D | 208 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | はい |
| SLM-120-01-F-D | 208 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | はい |
| SLM-120-01-T-D | 208 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |