SLM-145-01-S-D スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

FTRはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

在庫
明日発送:174点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $16.957 $16.050 $15.456 $15.075 $11.823 $10.744 $8.286 $5.716
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

DWMシリーズ サムネイル画像
DWM

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

FTRシリーズ サムネイル画像
FTR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

HDWMシリーズ サムネイル画像
HDWM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー

HMTMSシリーズ サムネイル画像
HMTMS

.050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

HTMSシリーズ サムネイル画像
HTMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

MTMSシリーズ サムネイル画像
MTMS

.050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

TMSシリーズ サムネイル画像
TMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。