SLW-103-01-G-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Socket Strip Receptacle .180in Ht, 3 Pin, 1 Row, 20µin Gold/Flash
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| 明日発送:24089点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.885 | $0.683 | $0.549 | $0.470 | $0.358 | $0.314 | $0.235 | $0.168 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW-103-01-F-S | 2500 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SLW-103-01-S-S | 101 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SLW-103-01-T-S | 85 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |