SMA-CNUT-002-P 50 Ω SMAジャックボードコネクター

SMA は、ネジタイプの連結器との超小型インターコネクトです。SMA は、2.92 mm および 3.50 mm コネクタと相互接続可能で、サイズ、パフォーマンス、コストクリティカルなアプリケーションに最適です。動作周波数は、18 GHz に達し、26.5 GHz の周波数拡張バージョンもご用意しています。

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

  • 18GHzまでの性能(26.5GHzのオプションも利用可能)

  • スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMA-CAシリーズ サムネイル画像
SMA-CA

6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター

嵌合コネクター

RF25Sシリーズ サムネイル画像
RF25S

固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー

RF402シリーズ サムネイル画像
RF402

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル

RF405シリーズ サムネイル画像
RF405

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル

RF180- 製品画像
RF180

50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー

RF280- 製品画像
RF280

50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 7318.16
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PTFEを含みます