SMA-J-C-H-ST-SR1 50 Ω SMAジャックボードコネクター

特徴

  • SMAケーブルコネクター

  • RG 174、RG 316、RG 402(.141")、RG 405(.086")、またはRG 58ケーブルのストレートまたはライトアングルプラグあり

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

  • パフォーマンス最大6 GHz(ケーブルによる)

  • SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
SMA-CA - SMAライトアングルRFプラグケーブルコンポーネント RG 174またはRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグケーブルコンポーネント RG 58ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグケーブルコンポーネント RG 174またはRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグケーブルコンポーネント RG 405ケーブル向け
SMA-CA - SMAライトアングルRFプラグケーブルコンポーネント RG 405ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、パネル実装ケーブルコンポーネント RG 174およびRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッド逆極性 RG 174およびRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント MH113ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵バルクヘッドケーブルコンポーネント MH081ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵バルクヘッドケーブルコンポーネント MH113ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント MH081ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント RG 174またはRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵バルクヘッドケーブルコンポーネント RG 174またはRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッドケーブルコンポーネント RG 178ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッド1ケーブルコンポーネント RG 174またはRG 316ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵バルクヘッドケーブルコンポーネント RG 58ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント RG178ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッドケーブルコンポーネント RG 58ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッドケーブルコンポーネント MWC-2550-01ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッドケーブルコンポーネント MH113ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグケーブルコンポーネント RG 316ケーブル向け、2重シールド
SMA-CA - SMA RFプラグ、バルクヘッドケーブルコンポーネント MWC-2550-01ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFジャックケーブルコンポーネント RG 316ケーブル向け 2重シールド
SMA-CA - SMAストレートRFジャックケーブルコンポーネント .063"セミフレキシブルケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、バルクヘッドケーブルコンポーネント MH081ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント MH081ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグケーブルコンポーネント RG 402ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント MH113ケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグケーブルコンポーネント .063"セミフレキシブルケーブル向け
SMA-CA - SMAストレートRFプラグ ケーブルコンポーネント CCA-047-Xケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、防水/防塵バルクヘッドケーブルコンポーネント RG 178ケーブル向け
SMA-CA - SMA RFジャック、逆極性バルクヘッドケーブルコンポーネント RG178ケーブル向け
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMA--THシリーズ サムネイル画像
SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター

嵌合コネクター

RF178シリーズ サムネイル画像
RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

技術ライブラリ
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PTFEを含みます
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。