SMA-J-P-H-ST-PN2 50 Ω SMAジャックボードコネクター
SMA は、ネジタイプの連結器との超小型インターコネクトです。SMA は、2.92 mm および 3.50 mm コネクタと相互接続可能で、サイズ、パフォーマンス、コストクリティカルなアプリケーションに最適です。動作周波数は、18 GHz に達し、26.5 GHz の周波数拡張バージョンもご用意しています。
特徴
50 Ωインピーダンス
バーティカルおよびライトアングル タイプ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
18GHzまでの性能(26.5GHzのオプションも利用可能)
スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。