SMA-P-C-HF-ST 50 Ω SMAジャックボードコネクター
特徴
SMAケーブルコネクター
RG 174、RG 316、RG 402(.141")、RG 405(.086")、またはRG 58ケーブルのストレートまたはライトアングルプラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
パフォーマンス最大6 GHz(ケーブルによる)
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。