SMA-P-C-HF-ST-C10 50 Ω SMAジャックボードコネクター
特徴
SMAケーブルコネクター
RG 174、RG 316、RG 402(.141")、RG 405(.086")、またはRG 58ケーブルのストレートまたはライトアングルプラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
パフォーマンス最大6 GHz(ケーブルによる)
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
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
| SMA-P-C-H-ST-C10 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMA-P-C-GF-ST-C10 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMA-P-C-F-ST-C10-CBDY | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |