SMB7H-EM - 75 Ω SMBジャック、エッジ実装

特徴

  • エッジ実装終端

  • パフォーマンス最大4 GHz

  • ストレート方向

  • 75 Ωインピーダンス

75 Ω SMBジャック、エッジ実装
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMB7H-THシリーズ サムネイル画像
SMB7H-TH

75 Ω SMBジャック、スルーホール

SMB7H-CAシリーズ サムネイル画像
SMB7H-CA

75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端

嵌合コネクター

RF179シリーズ サムネイル画像
RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ