50 Ω 最大6 GHzのパフォーマンス、75 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
シンプルなスナップ式カップリング
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SMB5-TH - 50 Ω SMBジャック、スルーホール
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大4 GHz
ライトアングルバルクヘッドジャック、スルーホール ターミネーション
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
SMB5-CA - 50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端
特徴
50 Ωインピーダンス
RG 178ケーブルまたはRG 316ケーブルでストレート ジャックあり
RG 174ケーブルまたはRG 316ケーブルでストレートまたは直角型プラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
SMBケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
SMB7H-CA - 75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端
特徴
RG 179ケーブルでストレートまたはライトアングルプラグあり
SMBケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)