SMM-117-02-S-S-P-FR

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ rohsロゴ 製品仕様

SMM-117-02-S-S-P-FR

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:1列および2列、1列あたり40ピンに嵌合

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • ターミネーション:表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.