SMP-J-C-HG-RA-CS5 50 Ω SMP プラグ、表面実装
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大40 GHz
強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上
XおよびY方向のずれを補正
最高の性能を実現する標準的な表面実装(対スイープコンタクト)
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
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
| SMP-J-C-GF-RA-CS5 | 5 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |