SMP-PL-P-F-ST-TH2-SHL - 50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大40 GHz
強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上
XおよびY方向の不整合を補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
20 GHzのソリューションについてはSMP-TH2を参照
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。