SMP-PL-P-HG-ST-TH2 50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大40 GHz
強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上
XおよびY方向の不整合を補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
20 GHzのソリューションについてはSMP-TH2を参照
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
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
| SMP-PL-P-GF-ST-TH2 | 0 | トレー | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり200個) |