SMP-PL-P-HG-ST-TH4 50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大40 GHz
強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上
XおよびY方向の不整合を補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
20 GHzのソリューションについてはSMP-TH2を参照
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
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
| 明日発送:68点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $11.162 | $10.143 | $9.219 | $8.453 | $7.802 | $7.245 | $6.762 | $6.290 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PL-P-HG-ST-SM | 1648 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| SMP-PL-P-HG-ST-MT1 | 1330 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| SMP-PL-P-HG-ST-MT2 | 120 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH3 | 95 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり100個) |