SMP3-MTの 50 Ω SMP3プラグ〜65 GHz、ミックステクノロジー

特徴

  • 小型プッシュオンコネクタ:SMPMより30%小型化

  • 混合終端対応ストレートプラグ基板コネクター

  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット

  • 低VSWR

  • スタック高さ5mm対応バレットアダプター(開発中)

  • SMP3 は SMPS と似ていますが、相互接続できません。連絡先 [保護されたEメール]

  • 29 AWGミリ波ケーブル(RF047-A)対応ライトアングル ジャック ケーブル コネクター(0.047")をご用意

50 Ω SMP3プラグ〜65 GHz、ミックステクノロジー
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。