SMP3精密RFコネクター、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz

特徴

  • 小型プッシュオンコネクタ:SMPMより30%小型化

  • 混合終端対応ストレートプラグ基板コネクター

  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット

  • 29 AWGミリ波ケーブル(RF047-A)対応ライトアングル ジャック ケーブル コネクター(0.047")をご用意

  • 低VSWR

  • スタック高さ5mm対応バレットアダプター(開発中)

  • SMP3 は SMPS と似ていますが、相互接続できません。連絡先 [保護されたEメール]

  • SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。

ダウンロード・リソース

文献

RFインターコネクト総合ソリューションカタログ
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ PDFをダウンロード
精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド
Precision RF Microwave/Millimeter Wave Guide PDFをダウンロード

製品

SMP3-MT - 50 Ω SMP3プラグ〜65 GHz、ミックステクノロジー

特徴
  • 小型プッシュオンコネクタ:SMPMより30%小型化

  • 混合終端対応ストレートプラグ基板コネクター

  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット

  • 低VSWR

  • スタック高さ5mm対応バレットアダプター(開発中)

  • SMP3 は SMPS と似ていますが、相互接続できません。連絡先 [保護されたEメール]

  • 29 AWGミリ波ケーブル(RF047-A)対応ライトアングル ジャック ケーブル コネクター(0.047")をご用意

Samtec SMP3-MTプラグ

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のRFコネクター