SMSS-10-26-L-03.00-S - .100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
特徴
24または26 AWGのケーブル
キーイングのオプション選択可
すべての.025"(0.64 mm)角型ポスト非シュラウド型ターミナルストリップと嵌合
1列システム(最大20ピン)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| 価格 | $6.417 | $5.801 | $5.390 | $5.133 | $4.296 | $4.017 | $3.460 | $2.901 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-10-26-F-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMSS-10-26-L-05.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SMSS-10-26-L-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SMSS-10-26-L-45.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SMSS-10-26-L-98.43-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
