SO-1015-03-03-01-L SureWare™プレシジョンボードスタッキングスタンドオフ

特徴

  • メス型ねじ式/プレスイン&オス型/オス型ねじ式

  • ボードスタッキング スタンドオフ

  • 5.00 mm ~ 30.00 mmのボードスタック

  • QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、 ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、 SLH/TLHと良好なペアリング

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.675 $2.997 $2.544 $2.262 $1.810 $1.660 $1.359 $1.057
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 7318.19