SO-1315-03-01-02-L-N - SureWare™プレシジョンボードスタッキングスタンドオフ
特徴
メス型ねじ式/プレスイン&オス型/オス型ねじ式
ボードスタッキング スタンドオフ
5.00 mm ~ 30.00 mmのボードスタック
QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、 ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、 SLH/TLHと良好なペアリング
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。