SQT-103-01-L-S-002 - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。