SQT-103-01-STL-S 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.699 | $2.201 | $1.868 | $1.661 | $1.226 | $1.082 | $0.792 | $0.502 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-103-01-F-S | 18475 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-103-01-LM-S | 380 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SQT-103-01-FM-S | 380 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SQT-103-01-L-S | 380 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |